Produkt WIM256-UNTL-IOL-0.3-RS4
Magnetinduktiver Linearwegsensor
zur analogen Pneumatik-Zylinder-Abfrage
Bestellnummer: 100034313- Kunststoff, PA66‐GF25
- zur direkten Montage auf T‐Nut‐Pneumatikzylindern
- Messbereich: 256 mm
- 4‐Draht, 15...30 VDC
- IO-Link 1.1
- COM2
- Teachbar über IO-Link oder Taster
- Kabel mit Steckverbinder M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101586367 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 127 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 269 x 13.6 x 14.2 mm, UNTL |
Zylinderbauform | T-Nut-Zylinder |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.30 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA66-GF25 |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 757 KB |
englisch | 756 KB |
französisch | 757 KB |
spanisch | 757 KB |
tschechisch | 757 KB |
niederländisch | 757 KB |
rumänisch | 757 KB |
russisch | 766 KB |
polnisch | 758 KB |
chinesisch | 822 KB |
türkisch | 758 KB |