Produkt IOLR-EH30-H1151
IO-Link Repeater
Bestellnummer: 100038330- glattes Rohr, 30 mm Durchmesser
- Edelstahl, 1.4404
- für Temperaturen von ‐25°C bis +65°C
- DC 5‐Draht, 18...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1
- Kupplung, M12 x 1
- Keine Konfiguration oder IODD notwendig
- Verlängerung des IO-Link Signals um 20 m
- Mit max. 3 Repeatern Leitungslänge von bis zu 240 m (COM3: 200 m), genaue Angaben: siehe Handbuch
- IP68, IP69K
Allgemeine Daten
EAN | 4047101593532 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 190 g |
Technische Daten
Zubehörart | Repeater |
Baugrösse | 116 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 30 mm |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
Umgebungstemperatur | -25…+65 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |