Produkt CMMT-QR20-IOL6X3-H1141
Magnetfeldsensor
für Condition Monitoring mit IO-Link
Bestellnummer: 100041125- Anschluss: Stecker, M12x1
- Schutzart IP68/IP69K
- 3-Achsen Magnetfeldmessung und Summenvektorberechnung
- Temperaturmessung
- Sensor-2-Cloud kompatibel
- Ausgang 1: PNP/NPN, IO-Link
- Ausgang 2: PNP/NPN
- Offseteinstellungen, Grenzwertbestimmung für jede Achse und Zuordnung der Achsen zu den Ausgängen via IO-Link

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101602975 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27209090 -/- Messgerät (Sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 85 g |
Technische Daten
| Funktion | Magnetfeldsensor |
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |