Produkt RR-6
Radar Zubehör
Retroreflektor
Bestellnummer: 100047726- Radarreflektor aus Edelstahl
- Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes
- Erfassung unempfindlich gegen Verkippung
- Kathetenlänge: 60 mm
- RadarCrossSection: 10 m² (vgl. PKW)
- Zuverlässige Objekterfassung bis 6,5 m

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101638653 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 139 g |
Technische Daten
| Baugrösse | 76 x 87 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 60 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |