Produkt  RR-20

Radar Zubehör

Retroreflektor

Bestellnummer: 100047728
    • Radarreflektor aus Edelstahl
    • Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes
    • Erfassung unempfindlich gegen Verkippung
    • Kathetenlänge: 200 mm
    • RadarCrossSection: 1115 m² (vgl. Schiff)
    • Zuverlässige Objekterfassung bis 25 m
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101638677
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland DE
Gewicht 614  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben