Produkt RA-SDC-30-10-10
Zubehör
Wellenkupplung Federscheibenkupplung
für Vollwellendrehgeber
Bestellnummer: 100048792Federscheibenkupplung mit Klemmnaben ∅ 30mm
Max. Drehmoment: 60Ncm
Max. Wellenversatz:
Radial: ± 0,3mm
Axial: ± 0,4mm
Angular: ± 2,5°
Drehfedersteife: 30Nm/rad
Radialfedersteife: 40N/mm
Trägheitsmoment: 35gcm2
Werkstoff Flansch: Aluminium
Membran: Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt
Bohrungsdurchmesser d1=10mm, d2=10mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101649956 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84836080900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 30 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Federscheibenkupplung |
| Verwendung für | Drehgeber |
| Umgebungstemperatur | -10…+80 °C |