Produkt DWE-E-3000-110-116-8B-H1151
Seilzuggeber
Bestellnummer: 100049324- Seilzuggeber mit hoher Dynamik
- Mit fest verbautem Analog-Encoder der Serie REM-116
- Messprinzip: Magnetisch
- Messbereich skalierbar über Teacheingänge
- Teach Point 1: Ub auf Pin 4 für > 1s
- Teach Point 2: Ub auf Pin 5 für > 1s
- Schutzart Sensor IP65
- ‐20...+85 °C
- 15…30 VDC
- Analogausgang, 0 ...10 V skalierbar auf den relevanten Messbereich
- 12 bit Auflösung
- Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig

Allgemeine Daten
EAN | 4047101658620 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270790 -/- Sensor für Länge, Weg (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 976 g |
Technische Daten
Bauform | Seilzuggeber |
Messprinzip | Magnetisch |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Titan eloxiertes Aluminium |
Umgebungstemperatur | -20…+85 °C |
Schutzart | IP65 |