Produkt  BI20-Q20-AP45X2LD

Induktiver Sensor

für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen

Bestellnummer: 1584041
    • quaderförmig, Höhe 20 mm
    • aktive Fläche oben
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • für Kfz‐Bordnetze, 12V und 24V
    • erhöhte Störfestigkeit 100V/m gestrahlt nach ISO 11452-4 und 100mA BCI nach ISO 11452-2
    • Load‐Dump‐Schutz nach DIN ISO 7637‐2 (SAE J 113‐11)
    • erweiteter Temperaturbereich
    • hohe Schutzart IP68 / IP69K
    • Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel
    • dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur
    • DC 3‐Draht, 8,4...65 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
    • E1‐Typengenehmigung durch Kraftfahr‐Bundesamt
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101201338
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 171  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 68 x 40 x 20 mm, Q20
Bemessungsschaltabstand 20 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 8.6…65 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.50 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP68/IP69K
Zulassungen E1 Typgenehmigung
Besondere Merkmale Nutzfahrzeug Spezifikation, Sn +

Montagezubehör

6945006

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben