Produkt LI50P1-Q17LM1-LIU5X2
Induktiver Linearwegsensor
Bestellnummer: 1590729- Quader, Kunststoff
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L, Montageelement M1.1-Q17L sowie M1.2-Q17L im Lieferumfang enthalten
- Messbereichs‐Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Extrem kurze Blindzonen
- Auflösung 12 Bit
- 4‐Draht, 15...30 VDC
- Analogausgang
- Messbereich programmierbar
- 0...10 V und 4...20 mA
- Kabelanschluss
Allgemeine Daten
EAN | 4047101245790 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270702 -/- ind. Wegsensoren |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 148 g |
Technische Daten
Bauform | Profil |
Messprinzip | Induktiv |
Messbereich | 50 mm [1.97 in] |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC-GF10 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
M1.1-Q17L
Montagewinkel für Linearwegsensoren LI-Q17L; Material Aluminium; 3 Stück pro Beutel |
1590749 | |
M1.2-Q17L
Montagefuß für Linearwegsensoren LI-Q17L; Material Aluminium; 3 Stück pro Beutel |
1590750 | |
RMT-Q17L
Lösewerkzeug der Montageelemente für Linearwegsensoren LI-Q17L |
1590755 |