Produkt  LI150P1-Q17LM1-LIU5X2

Induktiver Linearwegsensor

Bestellnummer: 1590731
    • Quader, Kunststoff
    • Vielseitige Montagemöglichkeiten
    • Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L, Montageelement M1.1-Q17L sowie M1.2-Q17L im Lieferumfang enthalten
    • Messbereichs‐Anzeige über LED
    • Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
    • Extrem kurze Blindzonen
    • Auflösung 12 Bit
    • 4‐Draht, 15...30 VDC
    • Analogausgang
    • Messbereich programmierbar
    • 0...10 V und 4...20 mA
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101245813
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270702 -/- ind. Wegsensoren
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 197  g

Technische Daten

Bauform Profil
Messprinzip Induktiv
Messbereich 150 mm [5.91 in]
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC-GF10
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

1590749
1590750
1590755

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben