Produkt LI25P1-QR14-LU4X2/S97
Induktiver Linearwegsensor
Bestellnummer: 1590753- Quader, Kunststoff
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L im Lieferumfang enthalten
- Messbereichs‐Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Extrem kurze Blindzonen
- Auflösung 12 Bit
- 4‐Draht, 8...30 VDC
- Analogausgang
- 0,5 ...4,5 V
- Kabelanschluss
Allgemeine Daten
EAN | 4047101260076 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270702 -/- ind. Wegsensoren |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 120 g |
Technische Daten
Bauform | Profil |
Messprinzip | Induktiv |
Messbereich | 25 mm [0.98 in] |
Betriebsspannung | 8…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0.5…4.5 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |