Produkt M1-QR24
Zubehör
Schutzring
für Drehgeber RI-QR24
Bestellnummer: 1590920- Außendurchmesser: 74mm
- Material: Aluminium

Allgemeine Daten
EAN | 4047101287202 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 75 g |
Technische Daten
Verwendung für | Drehgeber |
Gehäusewerkstoff | Aluminium |