Produkt RI360P1-DSU35TC-ELI-EXI
Induktiver Winkelsensor
mit Analogausgang
Premium-Line
Bestellnummer: 1593015- quaderförmig, Bauform DSU35
- Kunststoff, PP‐GF30‐VO
- Erfassung von Winkelpositionen von 0° bis 360°
- Positionsgeber P1-Ri-DSU35 im Lieferumfang enthalten
- Messbereich programmierbar über Schalter im Klemmenraum
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Auflösung 12 Bit
- 2‐Draht, 14...30 VDC
- Analogausgang
- 4...20 mA
- Klemmenraum
- ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101328783 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 205 g |
Technische Daten
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | berührungslos |
| Ausgangsart | Absolut-Singleturn |
| Baugrösse | 76 x 60 x 35.4 mm |
| Flanschart | Flansch ohne Befestigungselement |
| Messbereich | 0...360° |
| Betriebsspannung | 14…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP-GF30 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
| Zulassungen | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D |
Montagezubehör
|
BTS-DSU35-Z01
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm |
6900229 |
|
BTS-DSU35-Z02
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 40 mm |
6900230 |
|
BTS-DSU35-Z03
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 70 mm |
6900231 |
|
BTS-DSU35-Z07
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 50 mm / Ø: max. 75 mm |
6900403 |
Funktionszubehör
|
IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
Messumformer-Speisetrenner; zweikanalig; Versorgung von passiven Meßumformern in 2-Leiter-Technik mit HART- |
7580305 |
|
IMX12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC
Messumformer-Speisetrenner; einkanalig; Versorgung von passiven Meßumformern in 2-Leiter-Technik mit HART- |
7580313 |