Produkt P4O1.3RS-BCOC
Bildverarbeitung
Kamera mit integrierter Auswertung
Bestellnummer: 3010431Altern. Bestellnummer : 10431
- Durch AREA‐, EDGE‐ und GEO‐Funktion vollen Funktionsumfang
- 2/3“ CMOS, 1280x1024 Pixel
- 256 Grauwerte
- Einteilige Ausführung mit Kamera und integriertem Kontroller
- Objektivanschluss senkrecht zur Längsachse des Gehäuses
- Schutzart IP68
- Objektiv ist separat erhältlich
- Betriebsspannung: 10…30 VDC über M12x1, 12-polig
- Externer Triggereingang
- Externer Blitz-Ausgang, M8x1, 3-polig
- Schnittstelle zu EtherNet/IP und Modbus TCP, M12x1, 8-polig
- RS232 Datenkommunikation
- Video Ausgang