Produkt BWA-UCT-900
Zubehör
USB-RS485-Konverter
Bestellnummer: 3019970Altern. Bestellnummer : 19970
- Konverter‐Kabel mit DC-Netzteil zum Parametrieren von DX80 Netzwerken über den PC
- RS485 zu USB 2.0 Konverter
- Unterstützte Baudraten: 9.6k, 19.2k oder 38.4k
- 8 Datenbits, 1 Stopbit, Parität NONE
- Kupplung, M12 x 1, 5-polig
- Stecker, USB Typ A
- DC-Netzteil mit versch. Steckertypen
- Länge 1 m, bis auf maximal 30 m verlängerbar
- Anschluss von DX80 Gateways oder Data Radio Mastern
- Versorgt das angeschlossene Gerät mit 10 V
- Unterstützt Windows XP, Vista, 7 oder 10

Allgemeine Daten
EAN | 662488199708 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 312.98 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Konverter |
Bauform | zylindrisch/Gewinde |
Antennenanschluss | kein Funkteilnehmer |
Eingangstyp | USB |
Ausgangstyp | Modbus RTU (RS485) |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PVC, gelb |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP50 |
Datenblätter
deutsch | 141 KB |
englisch | 141 KB |
französisch | 142 KB |
spanisch | 140 KB |
tschechisch | 142 KB |
niederländisch | 141 KB |
rumänisch | 142 KB |
polnisch | 142 KB |
chinesisch | 181 KB |
türkisch | 142 KB |