Produkt M12FTH4Q
Temperatur- und Luftfeuchtesensor
Mit serieller Schnittstelle
Zur Anbindung an einen DX80 Funkknoten
Bestellnummer: 3025895Altern. Bestellnummer : 25895
- Robustes Metallgehäuse
- Umgebungstemperatur: -40...+85° C
- Schutzart IP67
- Rel. Feuchtigkeit: 0...100%
- Auflösung: 0.1%
- Temperaturmessbereich: -40...+85° C
- Auflösung: 0.1° C
- Betriebsspannung: 3,6...5,5 VDC
- Serielle Schnittstelle zum Anschluss an einen DX80-Funkteilnehmer