Produkt SSA-EB1PL2-02ECQ5B
Notabschaltung
Not-Aus Taster
beleuchtet
Bestellnummer: 3027452Altern. Bestellnummer : 27452
- Schutzart IP65
- Kompatibel mit Siemens ET 200pro PROFIsafe Gateway
- Beleuchtung: Rot (dauerhaft)
- 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
- Stecker, M12 x 1, 5-polig

Allgemeine Daten
| EAN | 662488274528 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 268 g |
Technische Daten
| Funktion | Not-Aus-Taster, beleuchtet |
| Bauform | Quader |
| Lichtart | Rot |
| Kaskadierbar | ja |
| Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, potentialfrei |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | -25…+55 °C |
| Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |