Produkt  PIT16U

Kunststoff-Lichtleiter

Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser

Bestellnummer: 3039983

Altern. Bestellnummer : 39983

    • Betriebsart: Einweglichtschranke
    • 2 Stück im Lieferumfang enthalten
    • Polyethylen-Ummantelung, flexibel
    • Betriebstemperatur: -30…+70 °C
    • Gerades, konfektionierbares Kabel
    • Gewindehülse M2,5 x 0,45
    • Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.25 mm
    • Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488399832
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85447000900
Ursprungsland JP
Gewicht 32  g

Technische Daten

Zubehörart Kunststoff-Lichtleiter
Verwendung für Optoelektronische Sensoren
Baugrösse 10 mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PE, schwarz
Umgebungstemperatur -30…+70 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben