Produkt Q7MB W/100
Magnetfeldsensor
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3071498Altern. Bestellnummer : 71498
- Kompakte, robuste Bauform im flachen Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP67/IP69K
- Kabelanschluss
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Bipolare Schaltausgänge (PNP/NPN)
- Messbereich über Teach‐In einstellbar

Allgemeine Daten
EAN | 662488714987 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 788 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Antennenanschluss | kein Funkteilnehmer |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 30.0 m |
Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |