Produkt  LX15EQ

Opto-Sensor

Schaltender Lichtvorhang

Sender

Bestellnummer: 3071796

Altern. Bestellnummer : 71796

    • Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, 0.15 m
    • Schutzart IP65
    • Erfassungsfeldhöhe 371 mm
    • Mindestobjektgröße 9,5 mm
    • Betriebsspannung: 10..30 VDC
    • anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite
    • 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488717964
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland MX
Gewicht 522  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Betriebsart Sender
Bauform Quader
Baugrösse 31.8 x 25.4 x 418.2 mm, LX
Reichweite 150…2000 mm
Überwachungsfeldhöhe 371 mm
Optische Auflösung 9.5 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 10…30 VDC
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.20  m
Gehäusewerkstoff Metall, AL, grau
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben