Produkt  MAE6016Q

Messender Lichtvorhang

Sender

Bestellnummer: 3072505

Altern. Bestellnummer : 72505

    • 150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig
    • Überwachungsfeldhöhe (Y): 1514 mm
    • Auflösung: 19 mm
    • Reichweite: 13,5 m
    • Betriebsspannung: 16…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488725051
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318020000
Ursprungsland CN
Gewicht 2812  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Betriebsart Sender
Bauform Quader
Baugrösse 38.1 x 38.1 x 1603 mm, Mini Array
Reichweite 0…13500 mm
Überwachungsfeldhöhe 1514 mm
Optische Auflösung 9.5 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 16…30 VDC
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

6625446
6625449

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben