Produkt M18TB14Q
Temperatursensor
Passiver Infrarotsensor
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3073652Altern. Bestellnummer : 73652
- Anschluss über M12x1 Steckverbinder
- D:S Verhältnis 14:1
- Betriebsspannung 10…30 VDC
- Schaltpunkt über Teach‐In einstellbar
- Temperaturmessbereich 0…300 °C

Allgemeine Daten
EAN | 662488736521 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200211 -/- Strahlungs-Temperatur-Messgerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 99.79 g |
Technische Daten
Erfassungsart | berührungslos |
Bauform | Rohr |
Messbereich | 0…300 °C |
D:S Verhältnis | 14:1 |
Prozessanschluss | M18 x 1 |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Elektrischer Ausgang | Schaltausgang |
Kommunikationsprotokoll | 1-wire-serial |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, Edelstahl, grau |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
![]() |
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
Anschlusszubehör
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |