Produkt  M18TUP8Q

Temperatursensor

Passiver Infrarotsensor

mit Analogausgang

Bestellnummer: 3074916

Altern. Bestellnummer : 74916

    • Anschluss über M12x1 Steckverbinder
    • D:S Verhältnis 8:1
    • Betriebsspannung 12…30 VDC
    • Messbereich über Teach‐In einstellbar
    • Analogausgang 0...10 V
    • PNP Alarm‐Schaltausgang bei Erreichen der Messbereichsgrenze von 10 V
    • Temperaturmessbereich 0…300 °C
#

Allgemeine Daten

EAN 662488749163
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200211 -/- Strahlungs-Temperatur-Messgerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 99.79  g

Technische Daten

Erfassungsart berührungslos
Bauform Rohr
Messbereich 0…300 °C
D:S Verhältnis 8:1
Prozessanschluss M18 x 1
Betriebsspannung 12…30 VDC
Elektrischer Ausgang Spannungsausgang (3-Leiter)
Spannungsausgang 0…10 V
Kommunikationsprotokoll 1-wire-serial
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, Edelstahl, grau
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3033200
3052519

Anschlusszubehör

6625028
6625016
6626361
6626364

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben