Produkt  Q12RN6FF30Q3

Opto-Sensor

Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung

Miniatursensor

Bestellnummer: 3077103

Altern. Bestellnummer : 77103

    • 150 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M8 x 1, 3-polig
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Anzeige zu geringer Funktionsreserve
    • Betriebsspannung: 10…30VDC
    • NPN-Schaltausgang, dunkelschaltend
#

Allgemeine Daten

EAN 662488771034
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 22.68  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Bauform Quader
Baugrösse 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12
Reichweite 3…30 mm
Lichtart Rot
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, NPN
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb
Umgebungstemperatur -20…+55 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6625058
6625064

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben