Produkt  M18TIP6EQ

Temperatursensor

Passiver Infrarotsensor

mit Analogausgang

Bestellnummer: 3078465

Altern. Bestellnummer : 78465

    • Anschluss über M12x1 Steckverbinder
    • D:S Verhältnis 6:1
    • Betriebsspannung 12…30 VDC
    • Messbereich über Teach‐In einstellbar
    • Analogausgang 4...20 mA
    • PNP Alarm‐Schaltausgang bei Erreichen der Messbereichsgrenze von 20 mA
    • Temperaturmessbereich 0…300 °C
#

Allgemeine Daten

EAN 662488784652
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200211 -/- Strahlungs-Temperatur-Messgerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90251900900
Ursprungsland US
Gewicht 113.4  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben