Produkt SC26-2
Sicherheitsmodul
Programmierbarer Sicherheits-Controller
Bestellnummer: 3085065Altern. Bestellnummer : 85065
- PLe nach ISO 13849‐1
- Sicherheitskategorie 4 nach EN 954‐1
- SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
- Einstellung über Druck‐Taster oder Software
- 26 Eingänge, 8 davon in Ausgänge konfigurierbar
- 2 unabhängige Sicherheitsausgänge
- Intuitive Programmierumgebung
- Betriebsspannung 24 VDC +‐20%
- Schutzart IP20
- Kostenlose Software im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten
| EAN | 662488850654 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- Modul für Sicherheitstechnik (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 322 g |
Technische Daten
| Funktion | Controller |
| Bauform | Quader |
| Betriebsspannung | 20…28 VDC |
| Elektrischer Anschluss | abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, schwarz |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |
Anschlusszubehör
|
XS/SC-TC2
Klemmenblock mit Zugfederklemmen; 8 Anschlüsse |
3085078 |
|
XS/SC-TS2
Klemmenblock mit Schraubklemmen; 8 Anschlüsse |
3085076 |
|
SC-XMP2
Programmier-Adapter |
3029482 |
Funktionszubehör
|
SC-USB2
Serielles USB Kabel; Typ A zu Micro-B; Länge: 1,8m |
3029480 |
|
SC-XM2
Externe Speicherkarte; Micro-B; EEPROM Konfiguration |
3029481 |