Produkt  Q7LMEBQ5

Magnetfeldsensor

mit Schaltausgang

Bestellnummer: 3086322

Altern. Bestellnummer : 86322

    • Kompakte, robuste Bauform im flachen Aluminiumgehäuse im Schrumpfschlauch
    • Schutzart IP67/IP69K
    • Kabelanschluss mit Stecker
    • Betriebsspannung 10...30 VDC
    • Bipolare Schaltausgänge (PNP/NPN)
    • Messbereich über Teach‐In einstellbar
#

Allgemeine Daten

EAN 662488863227
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 226.8  g

Technische Daten

Bauform Quader
Antennenanschluss kein Funkteilnehmer
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Aluminium, AL
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP69K

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben