Produkt  TL50CGYRAQ

LED-Signalleuchte

Kompakt-Signalsäule

Bestellnummer: 3091348

Altern. Bestellnummer : 91348

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP50
    • Stecker M12X1
    • Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3)
    • Betriebsspannung: 12…30 VDC oder 21...27 VAC bei jeweils 135mA pro LED-Farbe
    • Eingänge: PNP / NPN
    • Signaltongeber max. 92 dB
#

Allgemeine Daten

EAN 662488913489
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 222  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente 3
Akustisches Signal Dauerton
Lautstärke 92 dB
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP50

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben