Produkt TL50CWBGYRALSQ
LED-Signalleuchte
Kompakt-Signalsäule
Bestellnummer: 3091355Altern. Bestellnummer : 91355
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP67
- Stecker M12X1
- Farben: Weiß (COL 1) / Blau (COL 2) / Grün (COL 3) / Gelb (COL 4) / Rot (COL 5)
- Betriebsspannung: 12…30 VDC oder 21...27 VAC bei jeweils 135mA pro LED-Farbe
- Eingänge: PNP / NPN
- Signaltongeber: Gedichtet, Dauerton max. 94 dB

Allgemeine Daten
EAN | 662488913557 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 317 g |
Technische Daten
Funktion | Signalsäule |
Lichtart | Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot |
Anzahl der Farben/Segmente | 5 |
Akustisches Signal | Dauerton |
Lautstärke | 94 dB |
Dimmbar | nein |
Kaskadierbar | nein |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
![]() |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625130 |
![]() |
WKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625133 |