Produkt K90LGRBPQ
LED-Signalleuchte
Kennleuchte
Bestellnummer: 3097120Altern. Bestellnummer : 97120
- Rundum-LED-Anzeige
- Schutzart IP67
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Farben: Grün (COL 1), Rot (COL 2), Blau (COL3)
- Blinkfunktion (1,6 Hz) über Funktionseingang wählbar
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Einzeln ansteuerbar
- Eingänge: PNP