Produkt PT1R-1003-I2-H1141
Drucktransmitter
mit Stromausgang (2-Leiter)
Bestellnummer: 100054280- Keramische Messzelle
- Kompakte und robuste Bauart
- Hervorragende EMV Eigenschaften
- Druckbereich 0 ... 1 bar rel.
- 7 … 33 VDC
- Analogausgang 4 … 20 mA
- Prozessanschluss 1/4“-18 NPT Außengewinde
- Steckergerät, M12x1

Allgemeine Daten
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
Technische Daten
| Ausgangsfunktion | Analogausgang Strom |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | CE, Metrological Certification (RUS), cULus |
Montagezubehör
|
SMBVERA
Rechtsseitig montierbarer Haltewinkel |
3097185 |
Anschlusszubehör
|
RKS12T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 12-polig, Schirm auf Überwurfmutter aufgelegt; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626917 |
|
RSS RJ45S 841-2M
Verbindungsleitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker auf RJ45-Stecker, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grün, geschirmt, Litzen paarverseilt |
U8626-2 |