Produkt LTF24IC2LDQ
Opto-Sensor
Laser-Reflexionslichttaster (Laufzeitmessung)
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3801449Altern. Bestellnummer : 801449
- 2-zeiliges, 8 Segment Display
- Rotierbarer Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Reichweite: 0.05…24 m
- Laserklasse 2, rot, 660 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
- Auflösung: 0.3…4 mm
- Betriebsspannung: 12…30 VDC
- PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar
- Analogausgang: 4…20 mA

Allgemeine Daten
EAN | 662488010157 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 390.09 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 77 x 26 x 56 mm, LTF |
Reichweite | 50…24000 mm |
Optische Auflösung | 3 mm |
Lichtart | Rot |
Laserklasse | 2 |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz |
Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Pumpenfunktion, halten/verzögern |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
![]() |
RKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626361 |
![]() |
WKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626364 |