Produkt K50L2RGB7Q
LED-Signalleuchte
Kennleuchte
Bestellnummer: 3802145Altern. Bestellnummer : 802145
- Rundum LED-Anzeige
 - einzeln ansteuerbar
 - Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
 - Schutzart IP67/IP69K
 - Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktabelle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion)
 - Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität
 - Stecker M12X1
 - Betriebsspannung 18…30 VDC
 

Allgemeine Daten
| EAN | 662488014872 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 | 
| Ursprungsland | US | 
| Gewicht | 136 g | 
Technische Daten
| Funktion | Spotleuchte | 
| Lichtart | RGB | 
| Anzahl der Farben/Segmente | 7 | 
| Dimmbar | nein | 
| Kaskadierbar | nein | 
| Ausgangsfunktion | Schließer, potentialfrei | 
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz | 
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus | 
| Umgebungstemperatur | -40…+50 °C | 
| Schutzart | IP66/IP67/IP69 | 
Montagezubehör
								 
								 | 
							
								SMB30A
								 Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde  | 
							3032723 | 
								 
								 | 
							
								SMB30SC
								 Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar  | 
							3052521 | 
Anschlusszubehör
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2/TEL
								 Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625013 | 
								 
								 | 
							
								WKC4.4T-2/TEL
								 Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625025 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.5T-2/TEL
								 Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625016 | 
								 
								 | 
							
								WKC4.5T-2/TEL
								 Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625028 |