Produkt  DXM100-B2R4

Netzwerk-Controller

mit integriertem 2,4 GHz Data Radio

Modbus RTU und Ethernet-Schnitstelle

Bestellnummer: 3803303
    • Integrierte Signalstärkeanzeige
    • Konfiguration über DIP‐Schalter und Software
    • LCD-Display und konfigurierbare LEDs
    • ‌‌‌‍​‍‌‍‍‍‍​​​​‍‌‍​‌‍‌​‍‌‌‍‌‍‍‌‌‌‌‍‌​‍‌‌DX80 Data Radio Funktionalitäten
    • ‌​​​‍‍‍‌‍‌‌​‌‍‍‍‍​​​​‍​​‍‌‍‍​​​‍‌‍​​​‌​‌‌Logikfunktionen, unterstützt ScriptBasic
    • ‍‍‍​​​‌​‌‍‌‌​‌​​‌‍‌​‍​‌​‍‍​‌​‌‌‌‍‍‌​‌​‌​E-Mail- und Cloud-Funktion, Zeitplan und Datenlogger
    • ‌‍‌‍‍​‍‍‍‍‍‍‌​‌‌‌‌​‍‌‍‌‍​​‍‌‌‍​‌​​‌‌​‌‌​Alternative Registerbelegungen
    • Betriebsspannung: 12…30 VDC oder Batteriebetrieb
    • Eingänge: 4 x konfigurierbar (analog / diskret)
    • Ausgänge: 4 x NMOS, 2 x0…10 V, 2 x Switch Power
    • Schnittstellen: RS232, RS485, Ethernet, USB
    • Protokolle: Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET, CAN
#

Anschlusszubehör

3079296
3078544
3078337
3078338
3077488
3077486
3077820
3077489
3077490
3077821
3077822
6441421
6827387

Funktionszubehör

3081081
3081080
3077816
3077817
3077818
3013105

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben