Produkt SI-RFA-TK
Sicherheitstechnik
T-Verteiler
für RFID-Sicherheitsschalter
Bestellnummer: 3806410Altern. Bestellnummer : 806410
- Zweifach-Verteiler für Sicherheits-RFID Schalter
- Zum Anschluss von Reset-Schalter an SI-RF Kaskadensystem
- Kupplung – Stecker – Kupplung, 4-polig
- Nur für kaskadierbare RFID-Schalter mit manuellem Reset SI-RFDxxx oder SI-RFSxxx

Allgemeine Daten
EAN | 662488049478 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | HU |
Gewicht | 32 g |
Technische Daten
Zubehörart | T-Verteiler |
Verwendung für | RFID-Sicherheitsschalter |