Produkt  SI-MAGB1SMQD

Sicherheitstechnik

Sicherheitsschalter

Magnetisch

Bestellnummer: 3807124

Altern. Bestellnummer : 807124

    • Berührungsloser Schalter
    • Manipulationssicher durch codierte Magnete
    • Benötigt codierten Magneten SI-MAGB1MM zum Betrieb
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
    • 1 Öffnerkontakt
    • 1 Schließerkontakt
#

Allgemeine Daten

EAN 662488055561
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland HU
Gewicht 32.21  g

Technische Daten

Funktion Magnetischer Sicherheitsschalter
Bauform Quader
Reichweite 4…14 mm
Kaskadierbar nein
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, potentialfrei
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1
PL gemäß EN ISO 13849-1 Level e
SIL gemäß IEC 61508 3
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 4
Codierungsstufe/Manipulationsschutz gering
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben