Produkt WLS27PXRGBW1130DSKQ
LED-Linienleuchte
im Kunststoffgehäuse
Bestellnummer: 3807475Altern. Bestellnummer : 807475
- Zylindrische Leuchtfläche
- Betriebsspannung: 24V dc
- Schutzart IP67 / IP69K
- Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
- Lichtlänge L1: 1132 mm
- Gehäuselänge L2: 1197.5 mm
- RGB-LEDs
- Mehrfarbige Linienleuchte
- Parametrierung über IO-Link
- FDA konform
- 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten
EAN | 662488058753 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- Arbeitsleuchte |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054231000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 800 g |
Technische Daten
Funktion | Linienleuchte |
Lichtart | RGB |
Dimmbar | IO-Link gesteuert |
Kaskadierbar | nein |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, FDA Copolyester |
Fensterwerkstoff | Copolyester, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP66/IP67/IP69 |
Datenblätter
deutsch | 296 KB |
englisch | 296 KB |
französisch | 296 KB |
spanisch | 295 KB |
tschechisch | 194 KB |
niederländisch | 296 KB |
rumänisch | 296 KB |
russisch | 454 KB |
polnisch | 297 KB |
chinesisch | 352 KB |
türkisch | 279 KB |
Gesamtkatalog
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Montagezubehör
![]() |
LMBWLS27H
Hänge-Montagehalterung für WLS27 |
3094776 |
![]() |
LMBWLS27U
Universal-Montagehalterung für WLS27 |
3094775 |
![]() |
LMBWLS27EC
Schnapphalterung für WLS27 |
3094774 |
![]() |
LMBWLS27SP
Schnapphalterung für WLS27 |
3094773 |