Produkt T30R-1515-KUQ
Radarsensor
mit Schalt- und Analogausgang und IO-Link
Bestellnummer: 3808901- Schutzart IP67
- Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
- FMCW‐Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte
- Zugelassen für USA, Europa, UK, Australien und Neuseeland
- Max. Reichweite 15 m
- Betriebsspannung 12…30 VDC
- PNP/NPN Schaltausgang, IO-Link
- 0…10V Analogausgang

Allgemeine Daten
EAN | 662488071615 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85261000900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 89 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Bauform | Quader mit Gewinde |
Baugrösse | 52.9 x 40.6 x 63.8 mm, T30R |
Reichweite | 150…15000 mm |
Frequenzbereich | 122 - 123 GHz |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer programmierbar |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN, Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Einstellmöglichkeit | Software, Drucktaster |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT, gelb |
Umgebungstemperatur | -40…+65 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 131 KB |
englisch | 130 KB |
französisch | 131 KB |
spanisch | 130 KB |
tschechisch | 131 KB |
niederländisch | 131 KB |
rumänisch | 131 KB |
polnisch | 131 KB |
chinesisch | 201 KB |
türkisch | 131 KB |