Produkt  SLLR23-840-S

Sicherheitslichtvorhang

Empfänger

Bestellnummer: 3809014
    • Robustes Gehäuse
    • Schutzart IP67
    • Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige
    • Überwachungsfeldhöhe L: 840 mm
    • Optische Ausrichthilfe
    • Keine Blindzone
    • Reichweite: 0.1...12 m
    • Auflösung: 23 mm
    • Betriebsspannung: 24 VDC
    • Keine Wiederanlaufsperre
    • Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2
    • Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1
    • SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061
    • Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1
    • Das Gerät wird ohne Verkabelung oder Haltewinkel geliefert. Verkabelung und Haltewinkel sind unter Anschluss- bzw. Montagezubehör auszuwählen und erforderlich zum Betrieb.
#

Allgemeine Daten

EAN 662488072681
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 1907  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Bauform Quader
Überwachungsfeldhöhe 840 mm
Reichweite 100…12000 mm
Optische Auflösung 23 mm
Anzahl der Strahlen 48
Lichtart IR
Kaskadierbar nein
Mit Mutingfunktion nein
Wiederanlaufsperre nein
Betriebsspannung 20.4…27.6 VDC
Ausgangsfunktion 2 x Schließer, 2 x PNP
Elektrischer Anschluss Flachstecker
Gehäusewerkstoff Metall, AL, schwarz
Umgebungstemperatur -20…+55 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3088559
3087521
3090989
3093176

Anschlusszubehör

3086941
3086942
3093156
3801010

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben