Produkt S15C-MVT-KQ
Konverter
Vibration/Temperatur Modbus zu IO-Link Konverter
Bestellnummer: 3809831- Direkter Anschluss an einen analogen Sensor durch kompakte Bauform
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Schutzart: IP67
- Status LEDs für Signalstärke und Signalverlust
- Parametrierung über IO-Link
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Eingang: QM30VT2 Vibrations- und Temperaturdaten
- Ausgang: IO-Link
- Konvertiert die Sensordaten aus drei auswählbare Sätze von 15 Registern in Prozessdaten

Allgemeine Daten
EAN | 662488080488 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | TW |
Gewicht | 26.31 g |
Technische Daten
Baugrösse | 57.8 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 15 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PVC, schwarz |
Umgebungstemperatur | 40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |