Produkt  S15C-MEZ-KQ

Konverter

EZ-Array Modbus zu IO-Link Konverter

Bestellnummer: 3809835
    • Direkter Anschluss an einen analogen Sensor durch kompakte Bauform
    • Betriebsspannung: 18...30 VDC
    • Schutzart: IP67
    • Status LEDs für Signalstärke und Signalverlust
    • Parametrierung über IO-Link
    • Betriebsspannung: 18...30 VDC
    • Eingang: EZ-Array Messendes Lichtgitter Daten
    • Ausgang: IO-Link
    • Konvertiert die Sensordaten aus drei wählbaren Sätzen aus 15 Registern in 256 Bit Prozessdaten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488080525
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland TW
Gewicht 24  g

Technische Daten

Baugrösse 57.8 mm
Gehäusedurchmesser Ø  15  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PVC, schwarz
Umgebungstemperatur 40…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben