Produkt SSA-EB1P-02-A01
Notabschaltung
Not-Aus Taster
unbeleuchtet
Bestellnummer: 3810952- Not-Halt-Taster
- Konsoleneinbau für 30 mm Montagebohrung
- 2 Öffner Kontakte
- 40 mm Betätiger
- Drück- und Drehbetrieb für Not-Halt / Freigabe
- 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
- Stecker, M12 x 1, 5-polig

Allgemeine Daten
| EAN | 662488090319 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 98 g |
Technische Daten
| Funktion | Not-Aus-Taster, unbeleuchtet |
| Bauform | Quader |
| Kaskadierbar | ja |
| Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, potentialfrei |
| Kommunikationsprotokoll | ISD |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65 |