Produkt R90C-4K-MQ
IO-Link Master
4-kanalig
Modbus RTU Schnittstelle
Bestellnummer: 3811445- Schutzart IP67
- Flaches, kompaktes Gehäuse
- Anschluss: 4x Stecker, M12x1, 1x Kupplung M12x1
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- 4 x IO-link Master Ports
- RS485 Schnittstelle, Modbus RTU
- Konfigurierbar über Banner IO-Link Configuration Software

Allgemeine Daten
| EAN | 662488094843 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176990000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 151.5 g |
Technische Daten
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link, RS485, Modbus RTU, 1-wire-serial |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67/IP68 |
Datenblätter
| deutsch | 821 KB |
| englisch | 821 KB |
| französisch | 821 KB |
| spanisch | 820 KB |
| tschechisch | 822 KB |
| niederländisch | 821 KB |
| rumänisch | 821 KB |
| polnisch | 822 KB |
| chinesisch | 872 KB |
| türkisch | 822 KB |
Broschüre
Handbuch
| R90C-4K-MQ IO-Link Master/Modbus Converter | 1570 KB |
| IO-Link Configuration Software Instruction Manual | 5596 KB |
| IO-Link Master for ModBus Converter | 915 KB |