Produkt R45C-K-IQ
IO-Link zu Analog Strom Konverter
Bestellnummer: 3812257- Schutzart IP67, IP68
- Flaches, kompaktes Gehäuse
- In-line Montage
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Eingang: IO-Link
- Ausgang: Analog Strom, 4…20 mA
- Konvertiert das Stromsignal in 16 Bit Prozessdaten

Allgemeine Daten
| EAN | 662488112356 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 78.47 g |
Technische Daten
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PVC, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67/IP68 |
Datenblätter
| deutsch | 785 KB |
| englisch | 784 KB |
| französisch | 785 KB |
| spanisch | 783 KB |
| tschechisch | 785 KB |
| niederländisch | 784 KB |
| rumänisch | 785 KB |
| polnisch | 785 KB |
| chinesisch | 838 KB |
| türkisch | 784 KB |
Broschüre
Handbuch
| R45C IO-Link Device to Analog Out Converter Instruction Manual | 1294 KB |
| R45C Analog Converter (Voltage and Current) IO-Link Data Reference Guide | 160 KB |