Produkt Q2XNAE-Q5
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Sender)
Bestellnummer: 3813315- Miniatursensor mit schlankem Gehäuse für beengte Platzverhältnisse
- Schutzart IP67
- Anschluss über 150mm PVC-Kabel mit Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Betriebsspannung: 10…30 VDC

Allgemeine Daten
EAN | 662488123727 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 23 g |
Technische Daten
Funktion | Einweglichtschranke (Sender) |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 11.3 x 8 x 26 mm, Q2X |
Reichweite | 0…3000 mm |
Lichtart | Rot |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC ABS |
Umgebungstemperatur | -25…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Miniatur, Crosstalk-Schutz |