Produkt Q2XABR-Q5
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Empfänger)
Bestellnummer: 3813320- Miniatursensor mit schlankem Gehäuse für beengte Platzverhältnisse
- Schutzart IP67
- Anschluss über 150mm PVC-Kabel mit Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Einstellung über Potentiometer
- Bipolarer Schaltausgang, hellschaltend

Allgemeine Daten
| EAN | 662488123789 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 22 g |
Technische Daten
| Funktion | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 11.3 x 8 x 26 mm, Q2X |
| Reichweite | 0…3000 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC ABS |
| Umgebungstemperatur | -25…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Miniatur, Crosstalk-Schutz |