Produkt Q2XABFF15-Q5
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Bestellnummer: 3814141- Miniatursensor mit schlankem Gehäuse für beengte Platzverhältnisse
- Schutzart IP67
- Anschluss über 150mm PVC-Kabel mit Stecker, M12 x 1, 4-polig
- LED rundum sichtbar
- Bipolarer Schaltausgang, hellschaltend

Allgemeine Daten
EAN | 662488118020 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 22 g |
Technische Daten
Funktion | Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 11.3 x 8 x 26 mm, Q2X |
Reichweite | 0…15 mm |
Lichtart | Rot |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC ABS |
Umgebungstemperatur | -25…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Miniatur, Crosstalk-Schutz |