Produkt  R95C-8B21-MQ

IO-Hub

4-kanalig

Modbus

Bestellnummer: 3814251
    • Schutzart IP67
    • Flaches, kompaktes Gehäuse
    • Betriebsspannung: 18...30 VDC
    • Eingang: 8x 2 Diskret, konfigurierbar
    • Ausgang: 8 x 1 Diskret, konfigurierbar
    • IO-Link
    • Konvertiert die Schaltsignale in Prozessdaten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488531973
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland US
Gewicht 207.75  g

Technische Daten

Betriebsspannung 18…30 VDC
Kommunikationsprotokoll Modbus RTU
Eingangstyp 0/4…20 mA oder -10/0…10 VDC
Ausgangstyp Modbus RTU (RS485)
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67/IP68

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben