Produkt  S15C-PS150C-MQ

Konverter

Druckwert zu Modbus

Bestellnummer: 3815311
    • Schutzart IP67, IP68
    • Kompaktes Gehäuse
    • In-line Montage
    • Anschluss über Kupplung, M12 x 1, 5-polig sowie Stecker, M12 x 1, 5-polig
    • Betriebsspannung: 10...30 VDC
    • Eingang: Drucksensor
    • Ausgang: Modbus RTU
    • Konvertiert den Druckwert in einen 16 Bit Registerwert
#

Allgemeine Daten

EAN 662488695453
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland CN
Gewicht 153  g

Technische Daten

Betriebsspannung 12…30 VDC
Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU
Ausgangstyp Modbus RTU (RS485)
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PVC, schwarz
Umgebungstemperatur 40…+70 °C
Schutzart IP67

Datenblätter

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben