Produkt S15S-R3000-MQ
Konverter
Stromwandler zu Modbus
Bestellnummer: 3815394- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- Eingang: Stromwandler
- Ausgang: Modbus RTU
- Konvertiert 20A oder 150A Stromwandlersignale in einen 16 Bit Registerwert

Allgemeine Daten
EAN | 662488160371 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85043129900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 173 g |
Technische Daten
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | RS485, Modbus RTU |
Ausgangstyp | Modbus RTU (RS485) |
Umgebungstemperatur | 40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |